Opublikuj swoje produkty
NINE Shower mixer column with 200mm spray

NINE Shower mixer column with 200mm spray

Presto Ibérica Nine 46250100 thermostatic shower mixer column with shower kit chrome
Opis
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by wheel. Cold touch system. Cartridge diameter 1/2 lap. Thermostatic diameter 25 mm. Distribution ceramic frame. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 100 mm 4 functions. Sprayer inox finish chrome diameter 250 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 11,9 l/minute. Adjustable spray bar support. Inverter integrated in command.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny46250100
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1416
  • Szerokość (mm)280
  • Głębokość (mm)280
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa