Opublikuj swoje produkty
ARTE Washbasin Tap

ARTE Washbasin Tap

Single water ecological-timed tap for installation on shelves with chrome-plated brass body. Models: 66500 - 66501.
Opis
  • *Automatic closing: 10 ± 2 s. *With 6 l/minute flow regulator. *Male inlet 1/2. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism.* Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with washer, gasket and fixing nut. *Gross weight: 1.076 Kg. *Water Saving: 33%. *Certified by AENOR with respect to EN816
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny66500
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)164
  • Szerokość (mm)47
  • Głębokość (mm)160
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa