Opublikuj swoje produkty
DALMA Kitchen tap

DALMA Kitchen tap

Presto Ibérica Dalma 7208600 high sink mixer chrome
Opis
  • Single-lever kitchen tap for countertop installation. Made of brass. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Flow rate 27.8 l/min at 3 bar and maximum opening. Supplied with: Fixing elements and flexible hoses. Available in chrome and luxcover cupra finishes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7208600
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuKitchen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)365
  • Szerokość (mm)48
  • Głębokość (mm)165
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa