Opublikuj swoje produkty
DOMO TOUCH Urinal Tap Electronic

DOMO TOUCH Urinal Tap Electronic

Push single water tap for wall installation with chromed brass body. Model: 79550.
Opis
  • *1/2 male inlet and outlet. Flow rate: 9l/min at 14 PSI. *Automatic closing: 6+-2 s. *Stopcock included. *Discharge flow 1 l (with pressures more than 1 bar). *IP65 Batter pack with a 6 V battery. *Interchangeable with PRESTO: 12, 12 A, 312, 312 A, 12 PS, 12 A PS, 312 PS, 312 A PS. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Groos weight: 1,100 kg. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws. *Leak internal connections. *Supplied with: CR-P2 battery. *Water effect tube with 16 mm diameter.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny79550
  • Rodzina produktuElectronic Faucets
  • Grupa produktuUrinal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)102
  • Szerokość (mm)68
  • Głębokość (mm)364
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa