Opublikuj swoje produkty
PUSH BUTTON Ref 98500 for Sink, Shower and Urinary Taps

PUSH BUTTON Ref 98500 for Sink, Shower and Urinary Taps

Push button for washbasin, shower and urinal tap through the wall. Model: 98500.
Opis
  • Chrome-plated brass push button and trim. Supplied with fixing washer, tightening nuts and adjusting screw (±1 cm), double soldering. Partition wall thickness must be specified.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny98500
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 46 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Faucets, Supplies, and Trim
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa