Opublikuj swoje produkty
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille

    ATG - Aluminum Transfer Grille

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(8 recenzje)

    Transfer Grilles offer the largest free area possible with the option of a sight-proof or light-proof core. Transfer grilles are designed for use in doors and partitions to allow for smooth transfer of air between spaces. Such spaces include storage rooms and restrooms. 

    Opis
    • Construction Options

        • Application
          • Sight-proof (ATG1/ATGH)
          • Light-proof (ATG2)
        • Material
          • Aluminum (ATG1/ATG2)
          • Heavy duty aluminum (ATGH)
        • Maximum size (one piece construction)
          • 32 in. x 36 in. aluminum
          • 48 in. x 30 in. heavy duty aluminum
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyatg-transfer-door-grilles
    • Rodzina produktuGrilles
    • Grupa produktuGrilles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-09-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • Kod ETIMEC010633
    • Nazwa ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 17
    • OmniClass TitleTransfer Air Grilles