Opublikuj swoje produkty
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    Overview

    All risk resistant grilles feature heavy-duty, all-welded construction and thread resistant cores, ideal for high security applications. Multiple core and mounting options allow flexibility for various installations.

    MSRRG maximum security risk resistant grilles feature a sight resistant core.

    Opis
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 24" x 24"
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymsrrg-maximum-security-risk-resistant-grille
    • Rodzina produktuGrilles
    • Grupa produktuGrilles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • Kod ETIMEC010633
    • Nazwa ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 15
    • OmniClass TitleSupply Air Grilles