Opublikuj swoje produkty
SHP - Shaped Diffuser - Parallelogram
SHP - Shaped Diffuser - Parallelogram

    SHP - Shaped Diffuser - Parallelogram

    SHP series architectural slot diffusers are designed specifically for integration with Armstrong Ceilings DesignFlex™ Shapes ceiling systems. These 3-sided triangular and 4-sided parallelogram diffusers offer superior architectural design while meeting strict performance requirements. Shapes diffusers come with fully adjustable pattern controllers that can be field adjusted from the face of the diffuser to provide vertical, angular or horizontal throw, and can be gradually dampered or fully shut off in order to achieve a full 1, 2, 3, or 4-way air pattern.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyshaped-diffuser-prl
    • Rodzina produktuDiffusers
    • Grupa produktuDiffusers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11
    • OmniClass TitleVentilation Diffusers