Opublikuj swoje produkty
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
    PRO-WELLNESS

    Grandee

    3.3 z 5 gwiazdek3.3(92 recenzje)
    Wanna spa z hydromasażem Grandee to 7 osobowa duża i piękna ogrodowa wanna. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam opracować optymalny kształt niecki w której każda z osób może w wygodnej pozycji delektować się ciepłą kąpielą i zdrowotnym masażem całego ciała. Dzięki systemowi świateł LuminescenceTM oraz fontannie BellaFontanaTM, ogrodowa wanna spa z hydromasażem może stać się oazą spokoju i relaksu ale również miejscem zabawy i spotkań z przyjaciółmi. Doskonały system filtracji, nie dopuszcza do zabrudzenia wody nawet przy intensywnym i beztroskim użytkowaniu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygrandee
    • Rodzina produktuBath & Spas
    • Grupa produktuGrandee
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)970
    • Szerokość (mm)2540
    • Głębokość (mm)2310
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (kg)426
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501