Odniesienie unikalne: | safeglide-macro-box-frame |
---|---|
Producent: | Pro Access Systems |
Rodzina produktu: | Gates |
Grupa produktu: | Sliding gate |
Data publikacji: | 2019-02-21 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications.
Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.
Fencing, Fence, Slide Gate
Odnośnik do danych produktu: | http://www.proaccesssystems.com/safeglide_gates.asp |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/proaccess/product/safeglide-macro-box-frame
Główny materiał: | Aluminium |
---|---|
Materiał wtórny: | Steel |
Zaprojektowane w: | United States |
Wyprodukowane w: | United States |
Kategoria BIMobject: | Architektura krajobrazu - Bramy |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Object |
Nazwa UNSPSC: | Gate barrier systems |
Kod UNSPSC: | 46161510 |
Uniclass 1.4 Kod: | L4412 |
Uniclass 1.4 Opis: | Gates |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-32-35 |
Uniclass 2.0 Opis: | Gate Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_25_32_35 |
Uniclass 2015 Opis: | Gate systems |
NBS Reference Kod: | 25-32-35 |
NBS Reference Opis: | Gate Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 31 13.53 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | High-Security Chain Link Fences and Gates |
Numer OmniClass: | 23-11 25 15 15 |
Tytuł OmniClass: | Sliding Gates |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Gate Height | 4' 0" — 10' 0" |
Operation | Sliding |
Type | Security |
Width | 10' 0" — 80' 0" |
BIMobject®