Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Shaped profile for sandwich panels SP-4

Odniesienie unikalne: SP-4
Producent: Profholod
Rodzina produktu: Shaped profiles
Grupa produktu: Galvanized sheet steel
Data publikacji: 2018-09-19
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

Shaped profiles (flashings) are profiled metal items with several reinforcing ribs. 

They are designed to protect the joints, edges, structural elements of the buildings. 

Shaped profiles (flashings) are produced with the modern Futura (Italy) equipment. 

The items are up to 3 000 mm long.

Materials:

Shaped profiles (flashings) are produced from the metal supplied by the leading Russian metal manufacturers (Novolipetsk Metallurgical Combinate (NLMK), Severstal, INSAYUR Group). The sheet’s thickness is 0,3 – 2 mm.

Variants of metal:

  1. Cold rolled galvanized steel;
  2. Cold rolled galvanized steel coated with polyester paint according to the RAL catalogue;
  3. Stainless steel AISI 430 (for non-alimentary products);
  4. Stainless steel AISI 304 (for alimentary products);
  5. Cold rolled galvanized steel coated with Pural;
  6. Cold rolled galvanized steel coated with Plastisol;
  7. Cold rolled galvanized steel coated with Polyvinylidene fluoride (PVDF)


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Polyester
Zaprojektowane w: Russia
Wyprodukowane w: Russia

Kategoria BIMobject: Construction - Other
Klasyfikacja IFC: Structural Member
Uniclass 1.4 Kod: L6632
Uniclass 1.4 Opis: Thin sheets, metal
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-30-52
Uniclass 2.0 Opis: Metal Flashings
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_71_94_52
Uniclass 2015 Opis: Metal sheet facings
NBS Reference Kod: 15-10-75
NBS Reference Opis: Structural Framing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metals
Numer OmniClass: 23-13 19 11 11 11
Tytuł OmniClass: Thin Metal Sheets
CSI UniFormat II Code: F1010
CSI UniFormat II Title: Special Structures
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Other

Nazwa Wartość
Depth 0.5 mm — 1 mm
Height 500 mm — 3000 mm
Material Steel
Structure Type Galvanized steel with polyester
Width 100 mm — 1250 mm

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone