Opublikuj swoje produkty
UPTEC
UPTEC
UPTEC
UPTEC
    Profilitec

    UPTEC

    Uptec is a universal, adjustable pedestal for the installation of raised floors, especially suitable for terraces and balconies. UPTEC is a full system with only 3 SKUs. UPTEC has an easy system to increase or decrease pedestal height and is equipped with a simple switch mechanism between fixed and self-leveling heads.

    Opis
    • Uptec is a unique, patented system with only 3 elements. 
      -SUPAL: Low pedestal  28÷43mm (1-3/32”÷1-11/16”); 
      -SUPAS: Standard pedestal 43÷58mm (1-11/16”÷2-9/32”); 
      -SUPAR: Modular ring 30mm (1-3/16”). 
      Accessori: 
      -SUPA2: Acoustic tab with 2 mm spacer (3/32”); 
      -SUPA4: Acoustic tab with 4 mm spacer (5/32”) (also compatible with Aluminum joists); 
      -SUPAW: Spacer - wooden beams.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUPTEC
    • Rodzina produktuTile installation accessories
    • Grupa produktuAdjustable Universal Pedestals
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction