Opublikuj swoje produkty
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE
    Profiltek

    Fijo One OT2011 SHOWER ENCLOSURE

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(12 recenzje)
    We manufacture made to measure enclosures 100% customizable in measure and design. Elegance and versatility are the key features of our Walk-in and Fijos One collection of bathroom enclosures, able to meet the requirements of any shower space, however large. Fixed glass panel for showers. Integrated hanger. Strengthening bar included.
    Opis
    • Shower Enclosure 8 mm tempered glassl. Teknoclean treatment included as standard. Edging finishes: White, Silver or Brilliant Chrome. Types of Glass: Clear, Master Carré, Acid, Carglass, Smoky Grey or Blue. Decoration finishes: Clear, Smoky Grey and Blue Sandblast decoration, or Imagik (Digital printing).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny128281
    • Rodzina produktuFijos One
    • Grupa produktuWALK-IN
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2010-08-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1950
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)59
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures