Opublikuj swoje produkty
Fijo One OT2011-Dokumentation Deutsch
Profiltek
Zarchiwizowane

Fijo One OT2011-Dokumentation Deutsch

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Opis
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny128281-DocumentationDE
  • Rodzina produktuFijos One
  • Grupa produktuWALK-IN
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2010-08-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1950
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)8
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)59
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameGlass doors
  • UNSPSC code30171501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures