Opublikuj swoje produkty
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
    Profiltek
    Zarchiwizowane

    Fijo One OT2011-Documentazione Italiano

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    Opis
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny128281-DocumentationIT
    • Rodzina produktuFijos One
    • Grupa produktuWALK-IN
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2010-08-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1950
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)59
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures