Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

SD Clear K

Odniesienie unikalne: sd_clear_k
Producent: Profin
Rodzina produktu: Clear
Grupa produktu: Glass sliding doors
Szerokość (mm): 5990
Wysokość (mm): 2990
Głębokość (mm): 195
Data publikacji: 2015-06-30
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
The glass sliding doors in our Clear range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Finland
Wyprodukowane w: Finland
Waga netto (kg): 50

Kategoria BIMobject: Drzwi - Drzwi przesuwne
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Opis: Doors

BIMobject®