Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Sliding door Active B

Odniesienie unikalne: Sliding_door_Active_B
Producent: Profin
Rodzina produktu: Active
Grupa produktu: Glass sliding doors
Szerokość (mm): 5990
Wysokość (mm): 2990
Głębokość (mm): 210
Data publikacji: 2019-10-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
The glass sliding doors in our Active range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Finland
Wyprodukowane w: Finland
Waga netto (kg): 50

Kategoria BIMobject: Drzwi - Drzwi przesuwne
Klasyfikacja IFC: Window
Nazwa UNSPSC: Windows
Kod UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Kod: L413
Uniclass 1.4 Opis: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97
Uniclass 2.0 Opis: Windows
NBS Reference Kod: 59-97
NBS Reference Opis: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Finland

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Nazwa Wartość
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Wood

BIMobject®