Opublikuj swoje produkty
Sliding door Clear K
Sliding door Clear K
    Profin
    Zarchiwizowane

    Sliding door Clear K

    The glass sliding doors in our Clear range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room. The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door. The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments. The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests. Sliding Doors
    Opis
    • Sliding door
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySliding_door_Clear_K
    • Rodzina produktuSliding Doors
    • Grupa produktuSliding Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2990
    • Szerokość (mm)5990
    • Głębokość (mm)210
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    • Waga netto (kg)50
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows