Opublikuj swoje produkty
PROJOLLY SQUARE CHROMED BRASS ALUMINIUM

PROJOLLY SQUARE CHROMED BRASS ALUMINIUM

PROJOLLY SQUARE is a square corner bead profile in chromed brass that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings, like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic and natural stone tiles, and also as separation profile for floor and wall coverings. Its particular section and elegance and the availability of special pieces such as internal and external corners, end caps and joints make PROJOLLY SQUARE a much sought-after profile that allows an elegant workmanlike application.
Opis
  • Finishes: - CHROMED BRASS ALUMINIUM
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPROJOLLY_SQUARE_CHROMED_BRASS_ALUMINIUM
  • Rodzina produktuPROFILES FOR WALL AND FLOORS
  • Grupa produktuPROJOLLY SQUARE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna