Opublikuj swoje produkty
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system

    Prosupport tube system

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)
    The most practical, fast and flexible system that reaches the desired hight.
    Opis
    • PROSUPPORT TUBE SYSTEM is an adjustable and modular supports system for outdoor floating floors from the height of 29 mm to 1000 mm. The system is composed of 1 base, 2 screws, 1 flange, 2 heads and several pvc pipes to obtain the requested height. Both heads, according to the screw, can be fix or self-levelling.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyprosupporttubesystem
    • Rodzina produkturaised flooring
    • Grupa produkturaised flooring
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2022-04-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi podniesione
    • Klasyfikacja IFCElement budynku

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna