Opublikuj swoje produkty
Fire Resistant Floor
Fire Resistant Floor
    Promat

    Fire Resistant Floor

    The flooring can be of timber or chipboard floor boards supported by either timber joists or steel joists system. Promat boards can be directly fixed onto these joists or fixed to a suspended exposed or concealed metal grid system.

    This type of ceiling should normally be tested or assessed in accordance with BS 476: Part 21: 1987 and/or AS 1530: Part 4: 2005 and are required to satisfy the three failure criteria of loadbearing capacity (structural adequacy), integrity and insulation.

    Advantages
    •Up to 2 hours FRL
    •Easy installation methods hence Increase productivity
    •Less Material required to achieve fire resistant levels
    •Less overall installation cost
    •Lightweight
    •Less complex framework
    •Acoustic performance

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfire_resistant_floor
    • Rodzina produktuFloor
    • Grupa produktuFire Resistant Floor
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2021-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2440
    • Szerokość (mm)1220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKrzemian wapniowy
    • Zaprojektowano wHongkong
    • Wyprodukowano wHongkong
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEG000056
    • Nazwa ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619

    Dostępny w krajach:

    Azja Oceania