Opublikuj swoje produkty
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France

    EI30 fire-resistant glass partition with steel uprights and/or crosspieces or EI30 fire-resistant glass partition with wooden uprights and/or crosspieces
    Opis
    • Maximum overall height: 3,000 mm Unlimited length Maximum vertical glazing dimensions (W x H): 1,100 x 2,160 mm Maximum horizontal glazing dimensions (W x H): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm ): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm Maximum height of glazed partition with corner post or facet connection: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyglazing-system-promaglas-30
    • Rodzina produktuGlass wall
    • Grupa produktuGlass walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Europa Ameryka Południowa Oceania Afryka