Opublikuj swoje produkty
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France

    EI60 fire-resistant high-rise glass partition with wooden uprights and/or crosspieces Or EI60 fire-resistant high-rise glass partition with steel uprights and/or crosspieces
    Opis
    • Maximum overall height: 2,980 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W x H): 1,110 x 2,890 mm Minimum glazing dimensions (W x H): 550 x “0” mm Maximum clear glazing height: 2,854 mm Maximum height of glazed partition and full transom: 4,000 mm Maximum height with corner posts or facets: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Acoustic attenuation (type 1) : Rw (C; Ctrl): 38 (0; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyglazing-system-promaglas-f1-60
    • Rodzina produktuGlass wall
    • Grupa produktuGlass walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Europa Ameryka Południowa Oceania Afryka