Opublikuj swoje produkty
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 60 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 60 - Promat France

    EI60 fire-resistant glass partition with vertical or horizontal butt joint between glazing and wooden or steel or Promatect®-H perimeter frame
    Opis
    • Maximum overall height: 4,960 mm Unlimited length Maximum vertical glazing dimensions (W x H): 1,500 x 3,500 mm Maximum horizontal glazing dimensions (W x H): 3,500 x 1,425 mm or 1,995 x 1,500 mm Acoustic insulation of glazing alone (6/22/6) : Rw (C; Ctrl) 44 (-1; -3) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/22/10 glazing
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyglazing-system-promat-systemglas-60
    • Rodzina produktuGlass wall
    • Grupa produktuGlass walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Europa Ameryka Południowa Oceania Afryka