Opublikuj swoje produkty
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-120 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-120 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-120 - Promat France

    EI120 fire-resistant glass partition with vertical butt joint between glazing and steel perimeter frame
    Opis
    • Maximum overall height: 3,520 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W x H): 1,500 x 3,500 mm Minimum glazing dimensions (W x H): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,410 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/38/8) : Rw (C; Ctrl): 46 (-2; -3) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/38/10 glazing
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyglazing-system-promat-systemglas-f1-120
    • Rodzina produktuGlass wall
    • Grupa produktuGlass walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Europa Ameryka Południowa Oceania Afryka