Opublikuj swoje produkty
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France

    EI60 fire-resistant glass partition with vertical butt joint between glazing and steel or wooden or Promatect®-H perimeter frame
    Opis
    • Maximum overall height: 4,020 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W. x H.): 1,500 x 4,000mm Minimum glazing dimensions (W. x H.): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,910 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/22/8) : Rw (C; Ctrl): 45 (-2; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/22/10 glazing
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyglazing-system-promat-systemglas-f1-60
    • Rodzina produktuGlass wall
    • Grupa produktuGlass walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Europa Ameryka Południowa Oceania Afryka