Opublikuj swoje produkty
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems (direct fixing on concrete walls)

    Opis
    • APPLICATIONS :

      - Application on solid elements in reinforced concrete
      - Application on exposed walls on one side only
      - Thickness of protection for load-bearing walls between 10 and 25 mm
      - Thickness for the load-bearing walls greater than or equal to 130 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylining-systems-promatect-h
    • Rodzina produktuDucts
    • Grupa produktuPromat France
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2019-09-18
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKrzemian wapniowy
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wBelgia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Kod ETIMEC000210
    • Nazwa ETIMFire partitioning
    • UNSPSC nameDrywall
    • UNSPSC code30161503
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_52_24
    • Uniclass 2015 DescriptionFibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCalcium-Silicate Board Fireproofing
    • OmniClass Number23-13 25 11 11 11
    • OmniClass TitleCalcium Silicate Board Fireproofing
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Europa Ameryka Południowa Oceania Afryka