Opublikuj swoje produkty
SYSTEM MOCOWANIA MECHANICZNEGO PROTAN DLA DACHÓW IZOLOWANYCH NA PODŁOŻU DREWNIANYM
SYSTEM MOCOWANIA MECHANICZNEGO PROTAN DLA DACHÓW IZOLOWANYCH NA PODŁOŻU DREWNIANYM
SYSTEM MOCOWANIA MECHANICZNEGO PROTAN DLA DACHÓW IZOLOWANYCH NA PODŁOŻU DREWNIANYM
    PROTAN

    SYSTEM MOCOWANIA MECHANICZNEGO PROTAN DLA DACHÓW IZOLOWANYCH NA PODŁOŻU DREWNIANYM

    SYSTEM MOCOWANIA MECHANICZNEGO PROTAN DLA DACHÓW IZOLOWANYCH NA PODŁOŻU DREWNIANYM

    Protan oferuje gamę wysokiej jakości produktów do dachów eksponowanych. Produkty są mocowane mechanicznie do konstrukcji dachowej. Pokrycia dachowe idealnie nadają się do dachów płaskich i spadzistych w nowo realizowanych i remontowanych budynkach. Pokrycia dachowe i membrany Protan są wzmacniane i pokrywane PVC-P (plastyfikowany).

    STRUKTURA BUDOWLANA:

    • MEMBRANA PROTAN SE
    • ŁĄCZNIKI ZATWIERDZONE PRZEZ PROTAN
    • IZOLACJA
    • WARSTWA PAROIZOLACYJNA
    • PODŁOŻE DREWNIANE

    MEMBRANA PROTAN SE:

    • Seria membran Protan SE to membrana  PVC wzmocniona poliestrem, która jest stosowana na powierzchniach dachów eksponowanych w nowych projektach budowalnych i renowacyjnych, na dachach stromych lub płaskich.
    • Membrana Protan SE jest dostępna w kilku grubościach i zawiera stabilizatory, które pozwalają wytrzymać produktowi wysokie i niskie temperatury, a produkty są odporne na działanie promieni UV i płomieni.
    • Produkty są bardzo odporne na rozdarcie, co jest szczególnie ważne w przypadku mocowania mechanicznego na dachach narażonych na działanie wiatru. Membrana Protan SE pozostaje elastyczna w niskich temperaturach i nadaje się do instalacji w trudnych warunkach klimatycznych.
    • Wszystkie produkty membranowe Protan charakteryzują się standardowo wyjątkową antypoślizgową teksturowaną powierzchnią, co również daje efekt estetycznie atrakcyjnego wykończenia.
    • Membrana jest zgrzewana przy użyciu gorącego powietrza, ma niską emisję dwutlenku węgla i podlega recyklingowi.
    • Okres trwałości ponad 30 lat.

     METODA INSTALACJI SYSTEMU:

    • Standardowy System Zakładkowy Protan - Membrana jest mocowana do podłoża wzdłuż krawędzi rolki i zachodzi na nią sąsiednia rolka. Dwie rolki są zgrzewane ze sobą przy użyciu gorącego powietrza.
    • System arkuszy prefabrykowanych Protan jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem na obszarach narażonych na działanie wiatru, więc jest idealny, gdy dach musi być szybko zakryty. Membrana jest dostarczana w szerokości 2 lub 4 metrów z pasami o dużej wytrzymałości, które są zgrzewane wzdłuż od spodniej strony, aby można je było mocować mechanicznie.
    • System Protan Secret Fix  wykorzystuje membranę o szerokości 2 metrów z ekstra silnymi pasami zgrzewanymi w poprzek od spodniej strony, aby można je było mocować mechanicznie.

    Prosimy skontaktować się z Protan, aby uzyskać więcej porad.

     ŁĄCZNIKI:

    • Zatwierdzone przez Protan - muszą zostać obliczone zgodnie z EN 1991-1-4 oraz krajowymi załącznikami i lokalnymi regulacjami.

    IZOLACJA:

    Różne rodzaje izolacji, płaskie lub spadkowe, mogą być używane w połączeniu z membranami Protan. Rodzaj izolacji będzie zależeć od projektu budowlanego, lokalnych przepisów, w tym klasyfikacji pożarowej.

    • Wełna mineralna (WM) może być szklana lub skalna
    • Poliizocyjanurat (PIR) z powłoką aluminiową

    WARSTWA PAROIZOLACYJNA:

    • Polietylen
    • Bitum

    PODŁOŻE DREWNIANE:

    • Płyty OSB produkowane zgodnie z EN 300 klasa OSB/3 lub zgodnie z lokalnymi przepisami. Minimalna grubość 18 mm lub jak zatwierdził producent łączników.
    • Sklejka produkowana zgodnie z EN 1995-1-1 Eurokod 5. Minimalna grubość 18 mm lub jak zatwierdził producent łączników. 
    • Deskowanie. Minimalna grubość 23 mm lub jak zatwierdził producent łączników.
    Opis
    • SPECYFIKACJA TECHNICZNA

      Dostępność specyfikacji Protan SE  jest różna i specyfikacje mogą nie być dostępne lub zatwierdzone we wszystkich państwach/regionach.

      Grubość membrany:

      • 1,2 mm
      • 1,5 mm
      • 1,6 mm 
      • 1,8 mm 
      • 2,0 mm

      Standardowe szerokości membrany: 

      • 0,67 m 
      • 1,0 m 
      • 2,0 m
      • 3,96 m (prefabrykowane)

      Standardowe długości rolek membrany: 

      • 20 m dla grubości 1,2 mm, 1,5 mm i 1,6 mm 
      • 15 m dla grubości 1,8 mm i 2,0 mm

      Kolory membrany (najbardziej zbliżony kod RAL):

      • Ciemnoszary F94 - RAL 7012 
      • Jasnoszary F91- RAL 7040
      • Miedzianozielony F41 - RAL 6021
      • Czerwony F12 - RAL 3013
      • Biały/Cool roof F01- RAL 9003-9016
      • Czarny FX9- RAL 9004

       KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI NA OGIEŃ

      Systemy Protan SE dla dachów eksponowanych są klasyfikowane zgodnie z EN 13501-5. Klasyfikacje odporności na działanie ognia są dostępne dla różnych rodzajów konstrukcji i izolacji. Proszę kontaktować się z Protan, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje lub sprawdzić odpowiednie aprobaty techniczne.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymechanically_timber_eu
    • Rodzina produktuRoofing
    • Grupa produktuSingle Ply Membrane
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyIzolacja
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSingle layer sheet warm roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31 11 27
    • OmniClass TitlePolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja