Opublikuj swoje produkty
SYSTEM PROTAN VACUUM  DLA DACHU IZOLOWANEGO NA PODŁOŻU BETONOWYM
SYSTEM PROTAN VACUUM  DLA DACHU IZOLOWANEGO NA PODŁOŻU BETONOWYM
SYSTEM PROTAN VACUUM  DLA DACHU IZOLOWANEGO NA PODŁOŻU BETONOWYM
SYSTEM PROTAN VACUUM  DLA DACHU IZOLOWANEGO NA PODŁOŻU BETONOWYM
    PROTAN

    SYSTEM PROTAN VACUUM DLA DACHU IZOLOWANEGO NA PODŁOŻU BETONOWYM

    SYSTEM PROTAN VACUUM  DLA DACHU IZOLOWANEGO NA PODŁOŻU BETONOWYM

    System Protan vaccum opiera się na mocowaniu membrany poprzez stworzenie próżni w warstwie pomiędzy membraną a podłożem szczelnym podczas działania obciążenia wiatrem. Próżnia powoduje, że membrana jest dociskana do podłoża, a obciążenie jest przenoszone w dół do konstrukcji nośnej. Im silniejszy wiatr, tym lepsze działanie systemu. System Protan vacuum został sprawdzony i zatwierdzony przez Instytut Budowlano-Badawczy Sintef (Sintef Building and Research Institute) (TG 2281) oraz BBA (Agrément Certificate 98/3459).

    System Protan Vacuum zapewnia następujące korzyści:

    • wyjątkowe rozwiązanie
    • szybka instalacja
    • brak łączników lub klejenia
    • idealny w surowym klimacie

    STRUKTURA BUDOWLANA:

    • MEMBRANA PROTAN SE
    • PROTAN VACUUM SYSTEM
    • IZOLACJA
    • WARSTWA PAROIZOLACYJNA
    • PODŁOŻE BETONOWE

    MEMBRANA PROTAN SE:

    • Seria membran Protan SE to wzmocniona włóknem poliestrowym membrana PVC, która jest stosowana na eksponowanych dachach. Membrana Protan SE może być używana na wszystkich kształtach i rodzajach dachów – płaskich, stromych i łukowych.
    • Membrana jest wykonana z miękkiego PVC i jest zbrojona dzianiną poliestrową. Membrana Protan SE zawiera stabilizatory, które pozwalają wytrzymać produktowi wysokie i niskie temperatury, a produkty są odporne na działanie promieni UV i płomieni.
    • Produkty są bardzo odporne na rozdarcie, co jest szczególnie ważne w przypadku dachów narażonych na działanie wiatru. Membrana Protan SE, która pozostaje elastyczna w niskich temperaturach, jest produktem najłatwiejszym do instalacji w niskich temperaturach, co jest zaletą w klimatach Skandynawii.
    • Produkty membranowe Protan charakteryzują się standardowo wyjątkową antypoślizgową powierzchnią, co również daje efekt estetycznie atrakcyjnego wykończenia. W porównaniu z materiałami bez antypoślizgowej powierzchni, stanowi to istotny czynnik bezpieczeństwa podczas chodzenia po dachu, szczególnie w czasie deszczowej pogody podczas instalacji i regularnej konserwacji.
    • Okres trwałości ponad 30 lat.
    • Membrana jest zgrzewana gorącym powietrzem.
    • Niska emisja dwutlenku węgla.

     METODA INSTALACJI SYSTEMU:

    • System Protan Vacuum gwarantuje szybką instalację i szybki proces budowy. Rozwiązanie ma niewiele połączeń i doskonale pasuje do projektów z wymaganiami wysokiej szczelności, takich jak domy pasywne Nasz system dachów próżniowych jest również idealny dla budynków o wysokiej wilgotności, takich jak baseny, browary, itd. Jeśli wilgoć dostanie się do konstrukcji dachowej, wówczas system vacuum pomoże ją usunąć z powietrzem.
    • Na powierzchni dachu nie są potrzebne żadne mocowania, więc warstwa przeciwwilgociowa nie jest przebijana. Membrana jest układana w szerokościach  2- lub 4-metrowych, następnie zostaje uszczelniona wokół attyk i wszelkich przejść.
    • Kominki Protan vacuum są instalowane wzdłuż obwodu dachu, zgodnie z opracowanym projektem przez Protan.

    Prosimy skontaktować się z Protan, aby uzyskać więcej porad.

    IZOLACJA:

    Różne rodzaje izolacji mogą być używane w połączeniu z membranami Protan i mogą to być izolacje płaskie lub izolacje spadkowe. Rodzaj materiału i konstrukcja będzie zależeć od projektu budowlanego, klasyfikacji odporności na działanie ognia i wymagań lokalnych przepisów. Proszę skontaktować się z Protan w sprawie szczególnych wymagań dotyczących systemu dachu vacuum.

    • Wełna mineralna (WM) może być szklana lub skalna
    • Poliizocyjanurat (PIR) z powłoką aluminiową
    • Kombinacja EPS-WM

    WARSTWA PAROIZOLACYJNA:

    • Polietylen - podłoże betonowe musi być szczelne i nośne.
    • Bitum - musi być szczelny i przymocowany do podłoża.

    PODŁOŻE BETONOWE:

    • Beton konstrukcyjny jako prefabrykaty lub  beton zbrojony wylewany na miejscu budowy.
    Opis
    • SPECYFIKACJA TECHNICZNA

      Dostępność specyfikacji Protan SE jest różna i specyfikacje mogą nie być dostępne lub zatwierdzone we wszystkich państwach/regionach.

      Grubość membrany:

      • 1,2 mm
      • 1,5 mm
      • 1,6 mm 
      • 1,8 mm 
      • 2,0 mm

      Standardowe szerokość membrany: 

      • 2,0 m

      Standardowe długości rolek membrany:  

      • 15 m, 20 m

      Kolory membrany (najbardziej zbliżony kod RAL):

      • Ciemnoszary F94 - RAL 7012 
      • Jasnoszary F91- RAL 7040
      • Miedzianozielony F41 - RAL 6021
      • Czerwony F12 - RAL 3013
      • Biały/Cool roof F01- RAL 9003-9016
      • Czarny FX9- RAL 9004

       KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI NA OGIEŃ

      Systemy Protan SE dla dachów eksponowanych są klasyfikowane zgodnie z EN 13501-5. Klasyfikacje odporności na działanie ognia są dostępne dla różnych rodzajów konstrukcji i izolacji. Proszę zauważyć, że membrana Protan SE 1,5 mm ma tylko klasyfikację BROOF(t1). Proszę kontaktować się z Protan, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje lub sprawdzić odpowiednie zezwolenia techniczne.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvacuum_concrete_eu
    • Rodzina produktuRoofing
    • Grupa produktuSingle Ply Membrane
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyIzolacja
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSingle layer sheet warm roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31 11 27
    • OmniClass TitlePolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja