Opublikuj swoje produkty
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    30 dB Acoustic Rating

    Doors engineered with a 30 dB sound reduction index, specified for environments requiring a precise degree of acoustic attenuation.

    Opis
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges (1086), handle and automatic drop seal (ACU 1703).

      Standard and customized dimensions.

      • Height: 2030 and 2110 mm
      • Width: 725, 825 and 925 mm

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed door closer
      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Access control electronic handle
      • Single-point or 3-point lock
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny30dB-1000-acustica
    • Rodzina produktuTechnical Doors
    • Grupa produktuAcoustic Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-26
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyDeska wiórowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi akustyczne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003080
    • Nazwa ETIMInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSound Control Door Assemblies
    • OmniClass Number23-17 11 37 13
    • OmniClass TitleSound Control Doors