Opublikuj swoje produkty
Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    60-minute fire rating

    Our fire-resistant doors are approved and certified based on testing conducted at ENAC-accredited laboratories.

    The Technical Building Code (CTE) mandates the classification of fire doors under the EI2 60 C5 rating, with the applicable testing standards being EN 1634-1 (fire resistance) and EN 1191 (durability of the self-closing mechanism), and the corresponding classification standards being EN 13501-2 and EN 14600, respectively.

    Opis
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges, handle and door closer.

      Standard and customized dimensions.

      • Maximum width: 2200 x 925 x 55 mm
      • Maximum height: 2400 x 825 x 55 mm

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed door closer
      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Access control electronic handle
      • Glazing with 1 to 4 lites
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEI2-60-C5-simple-1000-cortafuegos
    • Rodzina produktuTechnical Doors
    • Grupa produktuFire Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-21
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyDeska wiórowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003080
    • Nazwa ETIMInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 31 11 17
    • OmniClass TitleFire Rated Hinged Doors