Opublikuj swoje produkty
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Doors designed for heavy-duty applications. They offer superior resistance to wear and moisture.

    Opis
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Available in solid colours and woodgrain laminates (excluding Roble Pure).

      HPL thickness: 0.8 mm

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Single-point or 3-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhpl-1000
    • Rodzina produktuTechnical Doors
    • Grupa produktuHPL
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-09
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyDeska wiórowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003080
    • Nazwa ETIMInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic-Laminate-Faced Wood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors