Opublikuj swoje produkty
PUNTA MAIL LOCKER
Punta

PUNTA MAIL LOCKER

4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)
PO Box Cabinet with a standard Eurolocks Punta-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod. Jalustattomat Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is possible with the optional SKSA wall mount. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny40LK8301POS
  • Rodzina produktuLockers
  • Grupa produktumailbox locker
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1900
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)402
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Poczta i skrzynki pocztowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameCabinetry
  • UNSPSC code301618