Opublikuj swoje produkty
PUNTA HK SHELF CABINETS
Punta

PUNTA HK SHELF CABINETS

PUNTA HK shelf cabinets are intended for articles which require a lockable storage space for offices, archives, warehouses, etc. Strong welded steel frame, as well as supporting 19 mm thick doors make for safe storage. The doors have triple point locking, Abloy Classic Lock with two keys. Shelf cabinets are standard color is gray-white RAL 9002. Painted in an environmentally friendly powder paint. On request we deliver shelving cabinets in other swatches of colors. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHK52008
  • Rodzina produktuLockers
  • Grupa produktuHK
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2001
  • Szerokość (mm)832
  • Głębokość (mm)532
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameCabinetry
  • UNSPSC code301618