Opublikuj swoje produkty
PUNTA VKL LOCKER
Punta

PUNTA VKL LOCKER

Suitable for changing rooms when you require a high cabinet and stand in front of a bench. The cabinet door is then shorter than the cabinet frame, so also in the medium-scale operator to reach the top shelf easily. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVKL301
  • Rodzina produktuLockers
  • Grupa produktuVKL
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1700
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)532
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameCabinetry
  • UNSPSC code301618