Opublikuj swoje produkty
PUNTA VKZ WARDROBE
Punta

PUNTA VKZ WARDROBE

PUNTA VKZ wardrobes suitable changing rooms where you want to save space, and a slightly narrower space is sufficient. Every customer has access to a high part of the example, a jacket or a bat,wide part and other goods. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVKZ403
  • Rodzina produktuLockers
  • Grupa produktuVKZ
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1700
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)532
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameCabinetry
  • UNSPSC code301618