Opublikuj swoje produkty
Apia
Purmo

Apia

4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
Grzejnik łazienkowy Apia to solidna konstrukcja o wysokiej mocy grzewczej. Dzięki podwójnym kolektorom poziomym, model Apia oferuje wysoką wydajność cieplną przy ograniczonym miejscu na scianie. Podłączenie środkowe dodaje symetrii oraz umożliwia wykorzystanie najnowszych rozwiązań z dziedziny armatury grzejnikowej, w tym zintegrowanego zaworu do sterowaniem pracą grzejnika i ogrzewania podłogowego (TemCo VT).
Opis
  • Materiał: wysokiej jakości profil stalowy Czynnik grzewczy: woda Podłączenie: 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" dla podłączenia środkowego (rozstaw króćców 50 mm) oraz 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" do podłączenia skrajnego od dołu Ciśnienie robocze: 10 bar Temperatura maksymalna: 110°C Malowanie: odkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania elektrostatycznego Kolory: biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie Wyposażenie podstawowe: zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, korki i odpowietrznik 1/2" Wyposażenie dodatkowe: wieszak prosty, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V, grzałka elektryczna
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypurmo-apia-bathroom-radiators
  • Rodzina produktuPurmo
  • Grupa produktuBathroom radiators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-21
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik
  • UNSPSC nameRadiators
  • UNSPSC code40101801
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 13
  • OmniClass TitleFinned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Europa Oceania Azja
Austria
Australia
Chiny
Belgia
Kazachstan
Białoruś
Chorwacja
Czechy
Francja
Holandia
Litwa
Łotwa
Mołdawia
Niemcy
Polska
Rosja
Rumunia
Słowenia
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania