Opublikuj swoje produkty
Aura Comfort
Aura Comfort
Aura Comfort
    Purmo

    Aura Comfort

    Grzejniki Aura Comfort mają uniwersalne zastosowanie w budynkach biurowych, ogrodach zimowych lub witrynach sklepowych w szczególności w pomieszczeniach o dużym przeszkleniu. Elementem grzejnym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła ukryty w estetycznej obudowie stalowej, od góry osłonięty kratką z duraluminium. Obudowa grzejników Aura nie nagrzewa się bezpośrednio od czynnika grzewczego, co zapobiega utracie energii poprzez promieniowanie do powierzchni szklanych, obniżając tym samym koszty eksploatacyjne. Całość mocowana jest do podłogi przy użyciu estetycznych konsol montażowych. Grzejniki Aura Comfort produkowane są w 265 standardowych typach.
    Opis
    • Dane techniczne: Szerokość : 96, 146, 186, 236 mm Długość : od 600 do 2900 mm Wysokość : 90, 140, 240, 280 mm Przyłącza wodne : 2 x G 1/2 " - gwint wewnętrzny Ciśnienie robocze : 10 bar Temperatura maksymalna : 110 oC Ciśnienie probne : 13 bar Wyposażenie standardowe : - odporny na korozję, miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła, posiadający dwa otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G ½" - obudowa stalowa z górną kratką podłużną z duraluminium - komplet wsporników umożliwiających montaż do wykończonej lub niewykończonej podłogi w zależności od wybranej wersji - odpowietrznik Wyposażenie opcjonalne : - zawór termostatyczny oraz zawór odcinająco-regulacyjny - głowica termostatyczna - obudowa stalowa z górną kratką oraz wsporniki montażowe w kolorze innym niż śnieżnobiały RAL 9016 - lakierowany wymiennik ciepła - maskownice wsporników montażowych.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypurmo-aura-comfort-convectors
    • Rodzina produktuPurmo
    • Grupa produktuConvectors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-21
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyMiedź
    • Zaprojektowano wCzechy
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 21 13
    • OmniClass TitleFinned Tube Radiators
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Azja