Opublikuj swoje produkty
Aura Slim Basic
Aura Slim Basic
Aura Slim Basic
    Purmo

    Aura Slim Basic

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
    Grzejniki naścienne Aura Slim stanowią doskonałe uzupełnienie standardowej serii grzejników stojących Aura oraz kanałowych Aquilo. Ten uniwersalny produkt bardzo dobrze sprawdzi się również jako samodzielne źródło ciepła. Gładkie grzejniki Aura Slim spełniają - pozornie wykluczające się - wymagania dotyczące minimalizacji wymiarów do osiągania maksymalnej mocy cieplnej przy jednoczesnym zachowaniu eleganckiego wyglądu. Budowa grzejników Aura Slim opiera się na połączeniu, w podobnym układzie do tego zastosowanego w modelach stojących Aura, zewnętrznej obudowy stalowej wraz ze zintegrowaną osłoną górną z miedziano-aluminiowym wymiennikiem ciepła. Standardowa wersja kolorystyczna grzejnika doskonale dopasowuje się do każdego wnętrza. Niestandardowe warianty kolorystyczne pozwalają na eleganckie wyeksponowanie grzejnika, czyniąc go integralną częścią przestrzeni, w której się znajduje. Skromny, ale zarazem estetyczny design to zasadniczy warunek pozwalający na montaż grzejników zarówno w domach prywatnych jak i obiektach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach o andardowej wielkości oraz w dużych przestrzennych salach. Grzejniki gładkie Aura Slim Basic dostępne są w 360 standardowych wymiarach.
    Opis
    • Dane techniczne: • Szerokość : 80, 130, 180, 230 mm • Długość : od 400 do 2000 mm • Wysokość : 140, 240, 280, 350, 500, 650 mm • Przyłącza wodne : 2 x G ½" - gwint wewnętrzny • Ciśnienie robocze : 10 bar • Temperatura maksymalna : 110 oC • Ciśnienie próbne : 13 bar Wyposażenie standardowe : - odporny na korozję, miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła, posiadający dwa otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G ½" w rozstawie 50 mm - obudowa stalowa z górną kratką stalową perforowaną - komplet wsporników umożliwiających montaż do ściany - odpowietrznik Obudowa stalowa wraz z kratką górną oraz wsporniki montażowe malowane są lakierem proszkowym w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Standardowe podłączenie z prawej strony (grzejniki z podłączeniami z lewej strony na zapytanie) Wyposażenie opcjonalne : - zawór termostatyczny oraz zawór odcinająco-regulacyjny - głowica termostatyczna - obudowa stalowa z górną kratką oraz wsporniki montażowe w kolorze innym niż śnieżnobiały RAL 9016 - lakierowany wymiennik ciepła
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypurmo-aura-slim-basic-convectors
    • Rodzina produktuPurmo
    • Grupa produktuConvectors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-21
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyMiedź
    • Zaprojektowano wCzechy
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 21 13
    • OmniClass TitleFinned Tube Radiators
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Azja
    Austria
    Australia
    Chiny
    Belgia
    Kazachstan
    Białoruś
    Chorwacja
    Czechy
    Francja
    Holandia
    Litwa
    Łotwa
    Mołdawia
    Niemcy
    Polska
    Rosja
    Rumunia
    Słowenia
    Ukraina
    Węgry
    Wielka Brytania