Opublikuj swoje produkty
Kea
Purmo

Kea

Grzejnik łazienkowy Kea to kolejny niezwykle ozdobny grzejnik łazienkowy Purmo. Charakterystyczną cechą tego modelu jest niesymetryczne rozmieszczenie poziomych kolektorów, które jak ramiona oryginalnego wieszaka rozchodzą się raz na lewą, raz na prawą stronę. Oś grzejnika stanowią rozmieszczone blisko siebie dwa cienkie pionowe kolektory. Grzejnik zwraca więc uwagę swoim oryginalnym kształtem, ale ponadto jest oczywiście funkcjonalny – na kolektorach o taki rozmieszczeniu łatwo jest powiesić kilka ręczników. Model wyróżnia się możliwością wyposażenia w szeroki wybór przydatnych akcesoriów Purmo, do których należą półeczki na kosmetyki i łazienkowe drobiazgi oraz uchwyty na ręczniki. Dzięki temu będzie stanowić zarówno piękne, jak i funkcjonalne wyposażenie łazienki.
Opis
  • Materiał: wysokiej jakości profil stalowy Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Maksymalna temperatura: 110°C Podłączenie: cztery króćce przyłączeniowe średnicy 1/2” Wyposażenie: zawieszenia o regulowanej odległości grzejnika od ściany odpowietrznik ręczny średnicy 1/4” dwa korki zaslepiające Przygotowanie powierzchni: śrutowanie, odtłuszczanie, fosforanowanie, płukanie wodą zdemineralizowaną Malowanie podkładowe: anaforeza Malowanie: napylanie elektrostatyczne Atest Higieniczny PZH HK/B/0445/01/2004 Zastosowanie: wodne instalacje centralnego ogrzewania Gwarancje: 10 lat
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypurmo-kea-bathroom-radiators
  • Rodzina produktuPurmo
  • Grupa produktuBathroom radiators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-21
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik
  • UNSPSC nameRadiators
  • UNSPSC code40101801
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 13
  • OmniClass TitleFinned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Europa Oceania Azja