Opublikuj swoje produkty
Narbonne
Purmo

Narbonne

Grzejniki konwektorowe Narbonne wykonane są z szeregu połączonych ze sobą profilowanych, stalowych elementów grzejnych o przekroju prostokątnym. Każdy grzejnik ma cztery otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G ½ " umożliwiające podłączenie boczne zarówno z prawej jak i z lewej strony. Narbonne posiadają dwie osłony boczne i osłonę górną typu grill. Profile grzejne zmontowane są poziomo w taki sposób, aby zachować między nimi 2 mm szerokości szczelinę, umożliwiającą swobodną rozszerzalność cieplną poszczególnych elementów oraz doskonałe pokrycie lakierem całej powierzchni grzejnika. Większość modeli posiada elementy konwekcyjne zwiększające wydajność cieplną grzejnika.
Opis
  • Materiał: przewód stalowy o przekroju prostokątnym Wysokość grzejników: poziome: 70, 142, 214, 286 mm; Długość grzejników: 500, 600, 700, 800, 900,1000, 1100, 1200, 1300,1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000 mm; Maksymalne ciśnienie robocze: 5 bar - wersja standardowa 8 bar - wersja wysokociśnieniowa Temperatura maksymalna: 110 °C Malowanie: podkładowe: kataforeza KTL, końcowe: napylanie elektrostatyczne Produkcja: zgodna z EN ISO 9001 Kolor: RAL 9016 biały, inne na zamówienie Gwarancja: 10 lat
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypurmo-narbonne-decorative-radiators
  • Rodzina produktuPurmo
  • Grupa produktuDecorative radiators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-21
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik
  • UNSPSC nameRadiators
  • UNSPSC code40101801
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Europa Oceania Azja