Opublikuj swoje produkty
Narbonne M
Purmo

Narbonne M

Grzejniki Narbonne M wykonane są z szeregu połączonych ze sobą profilowanych, stalowych elementów grzejnych o przekroju prostokątnym. Każdy grzejnik ma dwa dolne, środkowe otwory przyłączeniowe z gwintem zewnętrznym G ¾″ umożliwiające podłączenie odpodłogowe. Trzy boczne otwory z gwintem wewnętrznym G ½″ służą standardowo do montażu wkładki termostatycznej ze wstępną regulacją fi rmy Danfoss, odpowietrznika oraz korka zaślepiającego. Narbonne M posiadają dwie osłony boczne i osłonę górną typu grill. Grzejniki Narbonne M do wysokości 286 mm włącznie dostarczane są bez zawieszek, natomiast modele od wysokości 358 mm do 790 mm są wyposażone standardowo w przyspawane z tyłu grzejnika zawieszki montażowe. Grzejniki Narbonne M w wersji WVO w wysokości do 286 mm typ NA-S 22, 34, 47 wyposażone są w ekran ochronny, ograniczający emisję ciepła w kierunku przegrody zewnętrznej znajdującej się za grzejnikiem.
Opis
  • Materiał : wysokiej jakości profile stalowe o przekroju prostokątnym o wymiarach 70 x 11 x 1,5 mm (wersja wysokociśnieniowa 70 x 11 x 2,0 mm) Wysokość : 142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 790 mm Długość : od 500 do 2400 mm Głębokość : od 68 do 257 mm Przyłącza : 2 x GZ ¾ " dolne, środkowe; 3 x GW ½” boczne Maks. ciśnienie robocze : 5 bar - wersja standard, 8 bar - wersja wysokociśnieniowa Temperatura maksymalna : 110°C Kolor : RAL 9016, inne kolory z palety RAL za dopłatą na zamówienie Zawieszenia : ścienne lub podłogowe - zamawiane oddzielnie w zależności od życzenia Inwestora Akcesoria : korek, odpowietrznik, wkładka termostatyczna firmy Danfoss w komplecie z grzejnikiem
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypurmo-narbonne-m-decorative-radiators
  • Rodzina produktuPurmo
  • Grupa produktuDecorative radiators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-21
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik
  • UNSPSC nameRadiators
  • UNSPSC code40101801
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Europa Oceania Azja