Opublikuj swoje produkty
Narbonne- V
Purmo

Narbonne- V

Ze względu na elegancki i nowoczesny wygląd grzejniki dekoracjne Narbonne V znajdują zastosowanie w różnych wnętrzach. Grzejniki Narbonne V są często wybierane przez klientów urządzających biura, oraz osoby instalujące je w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Zaprojektowano je specjalnie z myślą o ogrzewaniu pomieszczeń o dużym przeszkleniu, a także takich, gdzie trudno zmieścić grzejnik pod parapetem jest za to fragment ściany na której można wyeksponować grzejnik jako element dekoracji. Kolor grzejnika można dostosować bez trudu do estetycznych walorów pomieszczenia - do wyboru mamy wszystkie kolory z bogatej palety RAL. Grzejników Narbonne - podobnie jak innch grzejników płytowych Purmo - nie można stosować, w standardowym wykonaniu, w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, np. w łazienkach, basenach czy pralniach. Bardzo ważną kwestią jest także rodzaj podłączenia grzejnika - musimy uwzględnić to w przy zakupie: Narbonne V to grzejnik o podłączeniu bocznym. Materiałem, z którego powstają te grzejniki, są profile stalowe przekroju prostokątnego o grubości 1,5 mm Grzejniki Narbonne V, podobnie jak wszystkie inne prdukty Purmo są objęte 10-letnią gwarancją, mają także atesty i dopuszczenia jakościowe większości krajów Europy Zachodniej.
Opis
  • Materiał: przewód stalowy o przekroju prostokątnym Wysokość grzejników: 1600, 1800, 2000, 2200 mm; Długość grzejników: 142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 718, 790, 862 mm; Maksymalne ciśnienie robocze: 5 bar - wersja standardowa, 8 bar - wersja wysokociśnieniowa Temperatura maksymalna: 110 °C Malowanie: podkładowe: kataforeza KTL, końcowe: napylanie elektrostatyczne Produkcja: zgodna z EN ISO 9001 Kolor: RAL 9016 biały, inne na zamówienie Gwarancja: 10 lat
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypurmo-narbonne-v-decorative-radiators
  • Rodzina produktuPurmo
  • Grupa produktuDecorative radiators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-21
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik
  • UNSPSC nameRadiators
  • UNSPSC code40101801
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Europa Oceania Azja