Opublikuj swoje produkty
Paros V
Paros V
Paros V
    Purmo

    Paros V

    Paros V to grzejnik dekoracyjny zrywający z tradycją ostrych krawędzi i załamań. Panel frontowy zintegrowany z osłonami bocznymi przechodzi łagodnym łukiem od przedniej płyty grzejnika aż do powierzchni ściany na której jest zamocowany. Model Paros jest dostępny w czterech szerokościach od 380mm do 830mm oraz trzech wysokościach 1800mm, 1950mm i 2100mm. Podłączenie środkowe od dołu grzejnika czyni je dyskretnym nie ograniczając przy tym dostępu do zaworu regulacyjnego. Typy 11 oraz 21 zapewniają szerokie spektrum mocy grzewczej. Standardowym kolorem dla grzejnika Paros jest kolor biały RAL 9016, na życzenie może być wykonany z kolorach z palety RAL classic lub wykończony lakierem strukturalnym.
    Opis
    • Materiał: głęboko tłoczna blacha niskowęglowa walcowana na zimno DC01

      Grubość blachy: z której tłoczy się płyty grzejników: zgodna z PN-EN 442

      z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442

      Wysokość grzejników: 1800, 1950, 2100 mm

      Długość grzejników: 380, 530, 680, 830 mm

      Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

      Ciśnienie próbne: 13 bar (po zainstalowaniu)

      Maksymalna temperatura: 110°C

      Kolor: RAL 9016 śnieżnobiały, inne na zamówienie

      Malowanie podkładowe: KTL II - kataforeza drugiej generacji

      Malowanie końcowe: napylanie elektrostatyczne

      Atest Higieniczny: B.BK.60112.0046.2023

      Gwarancja: 10 lat

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypurmo-paros-vertical-decorative-radiators
    • Rodzina produktuPurmo
    • Grupa produktuDecorative radiators
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-21
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Kod ETIMEC011022
    • Nazwa ETIMPanel radiator
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 21 15
    • OmniClass TitlePlate Radiators

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Azja