Opublikuj swoje produkty
Purmo Plan Compact
Purmo

Purmo Plan Compact

Stalowy grzejnik płytowy Purmo Plan Compact (FC) to pokojowy grzejnik podłączany z boku. Wyróżnia się idealnie gładkim wykończeniem płyty czołowej. Dzięki temu pozwala na uzyskanie nie tylko efektywnej, ale także estetycznej instalacji grzewczej. Dzięki oszczędnej stylistyce i szerokiej palecie dostępnych kolorów ten naścienny lub stojący grzejnik jest niezwykle uniwersalny – pasuje zarówno do wnętrz nowoczesnych, jak i klasycznych. Model Purmo Plan Compact umożliwia łatwą wymianę starych żeliwnych kaloryferów na nowoczesne grzejniki. Poza standardowymi wysokościami konstrukcji można bowiem otrzymać grzejnik Plan o wysokości pasującej do modernizowanych instalacji. Grzejniki typu FC wyposażone są w cztery boczne otwory przyłączeniowe w każdym narożniku grzejnika z gwintem wewnętrznym ½″.
Opis
  • Materiał: głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno DC O1 Grubość blachy: z której tłoczy się płyty grzejników: zgodna z PN-EN 442 z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442 Rozstaw pionowych kanałów wodnych: 33,3 mm Wysokość grzejników: 300, 400, 500, 550, 600, 900 mm Długość grzejników: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Ciśnienie próbne: 13 bar (podczas produkcji) 12 bar (po zainstalowaniu) Maksymalna temperatura: 110°C Kolor: RAL 9016 biały, inne na zamówienie Malowanie podkładowe: KTL II - kataforeza drugiej generacji Malowanie końcowe: napylanie elektrostatyczne Produkcja: zgodna z ISO 9001 certyfikat FM 32533 oraz ISO 14001 certyfikat EMS 75685, kontrolowana przez British Standards Institution Gwarancja: 10 lat
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypurmo-plan-compact-panel-radiators
  • Rodzina produktuPurmo
  • Grupa produktuPanel radiators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-21
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyMiedź
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik
  • UNSPSC nameRadiators
  • UNSPSC code40101801
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Europa Oceania Azja