Opublikuj swoje produkty
Santorini
Purmo

Santorini

3.8 z 5 gwiazdek3.8(8 recenzje)
Purmo Santorini (SAN) to niezwykle uniwersalny drabinkowy grzejnik łazienkowy przeznaczony w zasadzie do każdej łazienki. Grzejnik ten prezentuje się bardzo elegancko, ponieważ dzięki specjalnej technice spawania kolektorów od środka oraz bez użycia lutu, miejsca połączeń są niewidoczne. Klasyczny design sprawia zaś, że model ten będzie wyglądał dobrze w różnorodnych aranżacjach łazienki. Efektywny, funkcjonalny, trwały – posiada wszystkie cechy grzejników łazienkowych Purmo. Dodatkowo ogromną zaletą grzejnika Santorini jest możliwość zamówienia wersji z bocznym podłączeniem i rozstawem przyłączy 50 cm - Santorini A (SAA). Dzięki temu idealnie zastępuje starego typu kaloryfery żeliwne montowane kiedyś w łazienkach i sprawia, że wymiana kaloryferów na nowoczesne grzejniki jest prosta i mniej kosztowna.
Opis
  • Materiał: wysokiej jakości profil stalowy Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Maksymalna temperatura: 110°C Podłączenie: cztery króćce przyłączeniowe średnicy 1/2” Wyposażenie: zawieszenia o regulowanej odległości grzejnika od ściany odpowietrznik ręczny średnicy 1/2” korek zaślepiający średnicy 1/2” Przygotowanie powierzchni: śrutowanie, odtłuszczanie, fosforanowanie, płukanie wodą zdemineralizowaną Malowanie podkładowe: anaforeza Malowanie: napylanie elektrostatyczne Atest Higieniczny PZH HK/B/0598/01/2002 Zastosowanie: wodne instalacje centralnego ogrzewania Gwarancje: 10 lat Cecha szczególna: Możliwość zamówienia grzejnika w wysokości 714 lub 1134 mm z podłączeniem z boku, rozstaw przyłączy bocznych 500 mm, dostępne wersje: prawo- lub lewostronna
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypurmo-santorini-bathroom-radiators
  • Rodzina produktuPurmo
  • Grupa produktuBathroom radiators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-21
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wAustria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik
  • UNSPSC nameRadiators
  • UNSPSC code40101801
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 13
  • OmniClass TitleFinned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Europa Oceania Azja
Austria
Australia
Chiny
Belgia
Kazachstan
Białoruś
Chorwacja
Czechy
Francja
Holandia
Litwa
Łotwa
Mołdawia
Niemcy
Polska
Rosja
Rumunia
Słowenia
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania