Opublikuj swoje produkty
Tinos V
Tinos V
Tinos V
Tinos V
    Purmo

    Tinos V

    Tinos V to dekoracyjny grzejnik płytowy w którym ozdobny panel czołowy tworzy, wraz z osłonami bocznymi, jeden element. Model Tinos jest dostępny w wysokościach od 1800mm do 2100mm oraz czterech szerokościach, począwszy od 325mm aż do 775mm. Standardowo malowany w kolorze RAL 9016, a na życzenie może być wykonany w jednym z kolorów palety Purmo. Osłony boczne w połączeniu z płaskim frontem tworzą monolit, a ich wyprofilowanie pod kątem 90º podkreśla surową, wręcz geometryczną formę grzejnika. Z uwagi na niewielką przestrzeń pozostawioną pomiędzy grzejnikiem a ścianą, całość doskonale komponuje i integruje się z aranżacją pomieszczenia.
    Opis
    • Materiał: głęboko tłoczna blacha niskowęglowa walcowana na zimno DC01

      Grubość blachy: z której tłoczy się płyty grzejników: zgodna z PN-EN 442

      z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442

      Wysokość grzejników: 1800, 1950, 2100 mm

      Długość grzejników: 325, 475, 625, 775 mm

      Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

      Ciśnienie próbne: 13 bar (po zainstalowaniu)

      Maksymalna temperatura: 110°C

      Kolor: RAL 9016 śnieżnobiały, inne na zamówienie

      Malowanie podkładowe: KTL II - kataforeza drugiej generacji

      Malowanie końcowe: napylanie elektrostatyczne

      Atest Higieniczny: B.BK.60112.0046.2023

      Gwarancja: 10 lat

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypurmo-tinos-vertical-decorative-radiators
    • Rodzina produktuPurmo
    • Grupa produktuDecorative radiators
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-21
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Kod ETIMEC011022
    • Nazwa ETIMPanel radiator
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 21 15
    • OmniClass TitlePlate Radiators

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Azja