Opublikuj swoje produkty
Purmo Ventil Compact
Purmo Ventil Compact
    Purmo

    Purmo Ventil Compact

    3.3 z 5 gwiazdek3.3(16 recenzje)
    Purmo Ventil Compact (CV) to pokojowe stalowe grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym lub z boku. Stanowią idealne wyposażenie domowej instalacji grzewczej. Te pokojowe grzejniki polecane są jako urządzenia grzewcze montowane w sypialniach, pokojach dziennych, kuchniach. Montaż jest możliwy zarówno na ścianie jako grzejniki wiszące, opcjonalnie można uzyskać grzejniki stojące montując je na podłodze na specjalnych stojakach. Pokojowe grzejniki Purmo posiadają powierzchnie boczne obudowane osłonami oraz powierzchnię górną przykrytą osłoną typu grill. Dostępne są w szerokim zakresie typów i rozmiarów, dlatego łatwo dobrać grzejnik do każdej wielkości pomieszczenia. Grzejniki typu CV wyposażone są w cztery boczne i dwa dolne otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym ½″.
    Opis
    • Materiał: głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno DC 01 Grubość blachy: z której tłoczy się płyty grzejników: zgodna z PN-EN 442, z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442 Rozstaw pionowych kanałów wodnych: 33,3 mm Wysokość grzejników: 200, 300, 400, 450, 500, 600, 900 mm Długość grzejników: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Ciśnienie próbne: 13 bar (podczas produkcji) 12 bar (po zainstalowaniu) Maksymalna temperatura: 110°C Kolor: RAL 9016 śnieżnobiały, inne na zamówienie Malowanie podkładowe: KTL II - kataforeza drugiej generacji Malowanie końcowe: napylanie elektrostatyczne Produkcja: zgodna z ISO 9001 certyfikat FM 32533 oraz ISO 14001 certyfikat EMS 75685, kontrolowana przez British Standards Institution Gwarancja: 10 lat
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypurmo-ventil-compact-panel-radiators
    • Rodzina produktuPurmo
    • Grupa produktuPanel radiators
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-21
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 21 15
    • OmniClass TitlePlate Radiators
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Azja
    Austria
    Australia
    Chiny
    Belgia
    Kazachstan
    Białoruś
    Chorwacja
    Czechy
    Dania
    Francja
    Holandia
    Litwa
    Łotwa
    Mołdawia
    Niemcy
    Polska
    Rosja
    Rumunia
    Słowenia
    Ukraina
    Węgry
    Wielka Brytania