Opublikuj swoje produkty
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
    Purmo

    Vertical

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
    Grzejnik płytowy Purmo Vertical (VR) to wyjątkowa propozycja dla wymagających. Ten pionowy grzejnik pokojowy umożliwia osiągnięcie niezwykle estetycznych efektów. Model jest dostępny już od szerokości 300 mm, dzięki czemu montaż grzejnika możliwy jest również w nietypowych miejscach – np. na wąskiej ścianie obok drzwi w salonie. Purmo Vertical pozwala zaoszczędzić przestrzeń w ciasnych pomieszczeniach: kuchniach, salonach i wąskich korytarzach. Zalicza się do urządzeń dekoracyjnych ze względu na wyjątkowy wygląd profilowanej płyty czołowej. Pasuje do każdej stylistyki wnętrza.
    Opis
    • Materiał: głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno DC01

      Grubość blachy: z której tłoczy się płyty grzejników: zgodna z PN-EN 442

      z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442

      Rozstaw pionowych kanałów wodnych: 33 mm

      Wysokość grzejników: 1500, 1800, 1950, 2100, 2300 mm

      Długość grzejników: 300, 450, 600, 750 mm

      Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

      Ciśnienie próbne: 13 bar (po zainstalowaniu)

      Maksymalna temperatura: 110°C

      Kolor: RAL 9016 śnieżnobiały, inne na zamówienie

      Malowanie podkładowe: KTL II - kataforeza drugiej generacji

      Malowanie końcowe: napylanie elektrostatyczne

      Produkcja: zgodna z ISO 9001 certyfikat FM 32533 oraz ISO 14001 certyfikat EMS 75685, kontrolowana przez British

      Standards Institution

      Gwarancja: 10 lat

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypurmo-vertical-panel-radiators
    • Rodzina produktuPurmo
    • Grupa produktuPanel radiators
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-21
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Kod ETIMEC011022
    • Nazwa ETIMPanel radiator
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 21 15
    • OmniClass TitlePlate Radiators

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Azja
    Austria
    Australia
    Chiny
    Belgia
    Kazachstan