Opublikuj swoje produkty
Radson Compact
Purmo

Radson Compact

Standard i estetyczna prostota: cztery króćce podłączeniowe wraz z dopasowaną kratką (pokrywą) górną oraz osłonami bocznymi tworzy elegancką, ale i uniwersalną w montażu całość – podłączenie do wyboru z lewej lub prawej strony, niewidoczne po montażu konsole i załączony w komplecie odpowietrznik wraz z korkiem. W komplecie z grzejnikiem: 2 konsole wraz z kołkami i wkrętami, korek i odpowietrznik Uchwyty montażowe na tylnej ściance grzejnika Króćce podłączeniowe: 4 x G 1/2’’ Kolor standardowy RAL 9016 (inne kolory na zamówienie)
Opis
  • Materiał: głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno DC 01 Grubość blachy: z której tłoczy się płyty grzejników: zgodna z PN-EN 442 z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442 Rozstaw pionowych kanałów wodnych: 40,0 mm Wysokość grzejników: 300, 400, 500, 600, 900 mm Długość grzejników: 400, 520, 600, 720, 800, 920, 1000, 1120, 1200, 1320, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Ciśnienie próbne: 13 bar Maksymalna temperatura: 110°C Kolor: RAL 9016 biały, inne na zamówienie Malowanie końcowe: napylanie elektrostatyczne Produkcja: zgodna z ISO 9001 oraz ISO 14001, kontrolowana przez British Standards Institution Gwarancja: 10 lat
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyradson-compact-panel-radiators
  • Rodzina produktuRadson
  • Grupa produktuPanel radiators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-21
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik
  • Kod ETIMEC011022
  • Nazwa ETIMPanel radiator
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators